DC4LF01600



Dxm3

DC4LF01600

Données techniques



Référence 140B1040 
Puissance 1600  W
Longueur 63  m
Résistance R 1597  Ohm/km
Emission linéique 25  W/m
Section 1.5  mm²
Puissance au m² équipé De 60 à 200 W/m²  W/m²
Longueur liaison froide 2 x 10  m
Volts 230  V
Câble Mono conducteur 
Gaine de protection MDPE (polyéthylène) 
Charge de rupture >150  daN
Résistance de traction >150 daN, 16brins 
Norme NF C 32 330 
Garantie 20 ans