Infracable Eco Effi



Infracable Eco Effi

Infracable Eco Effi

Données techniques



Référence 140B0503 
Puissance 545  W
Longueur 38,6  m
Résistance R 2500  Ohm/km
Emission linéique 14,1  W/m
Section 1,5  mm²
Nombre de demi-spires 42 
Largeur de trame 0,85  m
Puissance au m² équipé 78  W/m²
Pas entre 2 demi-spires 18  cm
Longueur liaison froide 4  m
Volts 230  V
Câble Double conducteur 1 seule liaison froide 
Température max. 90  °C
Ecran Ailette 
Isolation du conducteur PEX 
Gaine de protection PVC 
Avis Technique CSTB 
Groupe 1 
Garantie Décennale