140B0499



TAI 63

140B0499

Données techniques



Référence 140B0499 
Alimentation 230V 
Isolement Classe II 
Indice de protection IP30 
Programme de 1ère mise en chauffe oui 
Régulation Proportionnelle intégrale 
Dimensions (HxLxP) en mm 80x80x48 
Façade avec broches oui 
EuBac oui 
Plage de température +15°C +25°C 
Abaissement de température oui 
Caractéristique de la sonde optionnelle 
Ecran Digital, rétroéclairé en utilisation 
Rétroéclairage Oui 
Valeur à + 20°C 10  kO
Charge résistive 10 A / 2300 W 
Consommation W 
Description Thermostat pour plancher rayonnant électrique 
Commutateur à 2 pôles non 
Commutateur à relais 1 pôle 
Fil pilote 6 ordres oui