Conforsol



Conforsol

Conforsol

Données techniques



Référence 140B0129 
Puissance 450  W
Longueur 27  m
Résistance 4,4  Ohm/km
Emission linéique 17  W/m
Section 1,5  mm²
Nombre de demi-spires 36 
Longueur trame 5,6  m
Largeur de trame 0,70  m
Puissance au m² équipé 100  W/m²
Pas entre 2 demi-spires 16  cm
Longueur liaison froide 4  m
Volts 230  V
Câble Double conducteur 
Température max. 90  °C
Isolation du conducteur PEX 
Gaine de protection PVC 
Norme NF C 32 333 NF C 32 332 
Avis Technique Oui 
Groupe DC 
Garantie Décennale