Conforsol



Conforsol

Conforsol

Données techniques



Référence 140B0122 
Puissance 1640  W
Longueur 104  m
Résistance 0,310  Ohm/km
Emission linéique 17  W/m
Section 1,5  mm²
Nombre de demi-spires 138 
Longueur trame 21,92  m
Largeur de trame 0,70  m
Puissance au m² équipé 100  W/m²
Pas entre 2 demi-spires 16  cm
Longueur liaison froide 4  m
Volts 230  V
Câble Double conducteur 
Température max. 90  °C
Isolation du conducteur PEX 
Gaine de protection PVC 
Norme NF C 32 333 NF C 32 332 
Avis Technique Oui 
Groupe DC 
Garantie Décennale