Câbles chauffants pour applications spécifiques

Deléage, spécialiste du chauffage par le sol depuis 1957, a developpé une activité de câbles chauffants pour applications spécifiques. Le mise en oeuvre de tels câbles est une solution rapide et efficace dans de multiples situations.

Dans les zones enneigées par exemple, les systèmes de câbles chauffant préviennent efficacement contre les dommages corporels ou matériels dus au verglas: on peut citer en particulier les ponts, escaliers, bretelles d'autoroutes, etc.

Les câbles chauffants sont également recommandés pour protéger les gouttières et les tuyaux de descente d'un éclatement par l'action de l'eau gelée. Ils empêchent également la formation de stalactiques qui peuvent devenir un danger pour les passants et les véhicules.

De  nombreuses autres applications sont possibles notamment pour protéger les chambres froides des soulèvements dus au gel ou maintenir en température les canalisations.

En plus, une régulation de haute technologie est associée à chacun de nos câbles afin d'obtenir le meilleur rapport efficacité/consommation d'énergie.


Coldtherm (ancien Protherm)
Coldtherm (ancien Protherm)

Câble chauffant pour déneigement des sols et des toitures, protection contre le gel dans locaux agricoles ou encore protection du sous-sol contre le soulèvement du béton du au gel en chambres froides.

Coldtherm 20W/m (couronne)

Coldtherm 30W/m (Extenso)

Agritherm
Agritherm

Câble chauffant pour applications agricoles: mise hors-gel des cultures, forçage des semis et mise hors gel des salles de traite et des étables.

Agritherm

Freeztherm (ancien Geltherm)
Freeztherm (ancien Geltherm)

Câble chauffant pour protection du sous-sol contre les soulèvements du béton dus au gel.

Freeztherm

DEVIflex 18T
DEVIflex 18T

Câble chauffant pour certaines applications (escaliers extérieurs, caniveaux, etc.) où une seule liaison froide est préférable. Livré avec une liaison froide de 2,5 mètres. Gamme de 22 puissances disponibles en 230 V. Existe aussi en 6 W/m et 10 W/m. Avis Technique.

DEVIflex 18T


Nouveautés