Câbles chauffants

Câbles autorégulants

Un câble autorégulant est un élément de résistance dépendant de la température, placé entre les conduites en cuivre parallèles, régule et limite l'émission de chaleur du câble chauffant. Ce réglage s'effectue de façon autonome, à chaque endroit du câble chauffant, selon la température qui y règne.

Il existe 4 versions de câbles autorégulants Deléage, la version dépendant de l'application visée. Les principales applications des câbles autorégulants sont:
> Mise hors gel des tuyauteries: Pipeguard (permanentes, Pipeheat (temporaires)
> Maintien en température de l'eau chaude sanitaire: Hotwatt
> Mise hors gel et déneigement des toits (cheneaux, gouttières, descentes de plui, toitures terrasse, etc): Iceguard.

 


DEVIhotwatt™
DEVIhotwatt™

Hotwatt est un câble autorégulant d'une puissance de 8 W/m à
55°C dans l'air pour les applications de maintien en température lorsque la tuyauterie est comprise entre 40°C et 80°C.

DEVIhotwatt™

DEVIiceguard™
DEVIiceguard™

Iceguard est un câble autorégulant d'une puissance de 18W/m à 0°C dans l'air, et de 36W/M dans l'eau glacée.

DEVIiceguard™

DEVIpipeguard™
DEVIpipeguard™

Pipeguard est un câble autorégulant d'une puissance de 10W/m ou 25W/m à 10°C dans l'air, pour les applications de protection contre le gel ou de maintien en température lorsque la tuyauterie est inférieure à 40°C.

DEVIpipeguard™

DEVIpipeheat™
DEVIpipeheat™

Pipeheat est un câble autorégulant prêt à l'emploi d'une puissance de 10 W/m à 10°C dans l'air pour les applications de protection contre le gel des conduites d'eau.

DEVIpipeheat™ (DPH-10)

Kit de raccordement pour autorégulants

Deléage propose pour ses câbles autorégulants un système de raccordement rapide, fiable, étanche (IP 66) et facile à utiliser, ne nécessitant qu'un seul outil: un pince coupante!

Pour connaître nos produits "Kits de raccordement", consultez la rubrique Accessoires de nos câbles autorégulants !



Nouveautés